Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Komplettanbieter - Zweileiterkonzept

Prosonic Flow B 200: Der Biogas-Profi in der Durchflussmessung

Ohne Kompromisse: Zuverlässige Biogas-Durchflussmessung in effizienter Zweileitertechnik

Biogase, auch unmittelbar nach dem Fermenter, können ab sofort mit dem neuen Proline Prosonic Flow B 200 ohne Einschränkung gemessen werden.

Vorteile

  • Sicheres Messen mit höchster Genauigkeit (1,5% v.M) und Messdynamik (30:1), Messungen auch bei minimalen Prozessdruck

  • Energiesparend - keine Druckverluste

  • Wartungsfrei - keine bewegten Teile

  • Platzsparend - kurze Ein- und Auslaufstrecken

  • Vielfältig einsetzbar - unabhängig von der Zusammensetzung und Feuchtigkeit eines Gases

Sicherer Einsatz ohne Einschränkungen

Proline Prosonic Flow B 200 ist ein branchenoptimiertes Ultraschall-Durchflussmessgerät, das auch unter stark schwankenen Betriebsbedingungen den Volumenfluss von Bio-, Deponie- und Faulgas zuverlässig und hochgenau erfasst.

  • Niedrigster Prozessdruck (auch Unterdruck)

  • Feuchte und verschmutzte Gase

  • Schwankende Prozessbedingungen (Druck, Temperatur, Gaszusammensetzung)

Optimale Prozessführung und abgesicherte Messergebnisse

  • Inline Messung des Methan-Gehalts

  • Hohe Messgenauigkeit (1,5% v.M.)

  • Akkreditierte und rückführbare Kalibrierung

Klicken Sie hier für mehr Informationen über den Proline Prosonic Flow B 200 >>>

Integrierte Messung des Methangehalts

Vergärungsprozesse verlaufen nicht immer gleichmäßig. Teilweise stark schwankenden Bedingungen verursachen im Biogas unterschiedliche Methangehalte (CH4), die ständig überwacht werden müssen. Mit dem Proline Prosonic Flow B 200 ist es möglich, durch präzise gemessener Schallgeschwindigkeit und einer integrierten Temperatursonde den Methangehalt direkt in der Rohrleitung zu bestimmen.

Dies ist weltweit einzigartig und eröffnet völlig neue Perspektiven:

  • Lückenloses Überwachen von Gasmenge und Gasqualität rund um die Uhr

  • Schnelles und gezieltes Reagieren bei Störungen im Gärprozess

Prosonic Flow B 200 für die Messung von Klär- und Biogas

Die Durchfluss- und Methangehaltsmessung mittels dem Prosonic Flow B 200 ist für die Messung von Klär- und Biogas eine etablierte Technologie. Gemäß der DWA (siehe Merkblatt DWA-M 264) bietet die Durchflussmessung und die Bestimmung des Methangehalts mittels Ultraschall erhebliche Vorteile, z.B. ist die Messung bereits bei sehr geringen Drücken und unabhängig von vorhandener Feuchtigkeit und Kondensat in der Leitung möglich.

Zuverlässige Biogas-Durchflussmessung in effizienter Zweileitertechnik ©Fotolia/Strandperle

Ohne Kompromisse: Zuverlässige Biogas-Durchflussmessung in effizienter Zweileitertechnik

Hochgenaues Messen im Klärwerk Wiesbaden Biomasse spielt in der nachhaltigen Energieversorgung eine wichtige Rolle. Dieses Praxisbeispiel im Klärwerk Wiesbaden zeigt Ihnen die Vorteile des Biogas-Profis Prosonic Flow B 200

Zuverlässige Biogas-Durchflussmessung mit dem Prosonic Flow B200

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Downloads

    Proline Prosonic Flow B 200

    Für die zuverlässige Biogas-Durchflussmessung ohne Kompromisse

    Die Zukunft hat ein Gesicht

    Erstes einheitliches Zweileiter Konzept für Durchfluss und Füllstand – erhöht die Sicherheit und senkt die Kosten