Proline Promag 200
Magnetisch-induktive Durchflussmessung in effizienter Zweileitertechnik für die Chemie
Promag 200 ist das erste magnetisch-induktive Durchflussmessgerät, das nahtlos und flexibel in Prozessleitsysteme integriert werden kann. Die im Standard verfügbaren Kommunikationsvarianten HART, PROFIBUS PA und FOUNDATION™ fieldbus erhöhen die Flexibilität bei jeder Messstellenauslegung.
Vorteile
-
Breitbandig einsetzbar – zuverlässiges Messen aller leitfähiger Flüssigkeiten (≥20 μS/cm) wie Wasser, Säuren, Laugen, Lösungsmittel oder Pasten
-
Effiziente Zweileitertechnik (4–20 mA) – hohe Messleistung in Standardanwendungen wie bei Vierleitergeräten
-
Industrieoptimiertes Durchflussmessgerät – erfüllt alle relevanten Anforderungen der chemischen Industrie wie SIL, Ex-Zulassungen oder Diagnose nach NE107
-
Nahtlose Systemintegration – kostensparende Installation und maximale Sicherheit im Messbetrieb
Attraktive Zweileiter-Technik mit vielen Vorteilen
Optimiert für die chemische Industrie, verfügt die Zweileiter-Technik über mehrere Vorteile gegenüber Vierleiter-Geräten: Die Installationskosten sind geringer und die Geräte lassen sich einfacher in die vorhandene Infrastruktur integrieren. Die Installation entspricht der gängigen Praxis. Das eigensichere ATEX-Konzept erlaubt erweiterte Einsatzbereiche und mehr Flexibilität im Ex-Bereich.
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten. Unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 EHVERTRIEB oder 0800 3 48 37 87 sind wir für Sie zu erreichen.

Nahtlos und flexibel einsetzbar
Nach IEC 61508 entwickelt für den Einsatz in SIL2/3 Schutzeinrichtungen
Alle leitfähige Flüssigkeiten wie Wasser, Säuren, Laugen mit einer
Mindestleitfähigkeit von >20 μS
Nennweiten: H-Sensor: DN 2...25; P-Sensor: DN 25...200
Prozesstemperaturen -40...150 °C
Prozessdrücke bis PN 40
Auskleidungswerkstoffe: PFA, PTFE
Elektroden: Edelstahl, Alloy, Tantal
Versorgung: über 4...20 mA (18...36 V)
Kommunikation: HART, PROFIBUS PA,FOUNDATION™ fieldbus
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
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Downloads
-
Proline Promag 200
Magnetisch-induktive Durchflussmessung in effizienter Zweileitertechnik für die Chemie – Für höchste Betriebssicherheit rund um die Uhr
Dateigröße:
Dateiname:
-
Die Zukunft hat ein Gesicht
Erstes einheitliches Zweileiter-Konzept für Durchfluss und Füllstand - erhöht die Sicherheit und senkt die Kosten
Dateigröße:
Dateiname: