Der Tablet PC Field Xpert SMT70B für die universelle Gerätekonfiguration unterstützt diverse Protokolle, die Endress+Hauser Serviceprotokolle und die Verbindung zu Endress+Hauser Bluetooth-Feldgeräten und Endress+Hauser WLAN-Feldgeräte. Die Feldgeräte können Sie direkt über ein geeignetes Interface wie z. B. einem Modem (Punkt-zu-Punkt), über ein Bussystem (Punkt-zu-Bus) oder kabellos (WLAN / Bluetooth) verbinden.
Eingang
Kamera: 8-MP-Kamera auf der Rückseite mit Autofokus und LED-Blitz mit 1500 mcd 2-MP-Kamera auf der Vorderseite Scanner: 1D-/2D-Barcodescanner
CPU
Intel Core i5-1235
Speicherplatz
16 GB DDR5
Festplatte
• 512 GByte SSD MicroSD-Kartenfach, Unterstützung für SDXC
Hilfsenergie
Austauschbarer, wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku, 11.1 VDC, 3900 mAh (8 h)/6900 mAh (15 h) (optional)
1 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 Gen 2 (Typ A) Intel Wireless 6E AX211 (IEEE 802.11ax) Bluetooth 5.3 3G, 4G LTE WWAN
Betrieb
Betriebssystem: Windows 10 LTSC
Konfiguration
Für Field Xpert optimierte, touchfähige Gerätekonfigurationssoftware. Die Software unterstützt die Protokolle HART, PROFIBUS DP/PA, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, sowie die Endress+Hauser Serviceprotokolle (CDI, ISS, IPC and PCP) und beinhaltet bereits mehrere Tausend vorinstallierte Geräte - und Kommunikationstreiber.
Zertifikate
Schutzart: IP64 Elektromagnetische Verträglichkeit: Störaussendung nach EN 55022: 2010+ AC: 2011 EN 55022 Class B EN 61000-3-3,2 Störfestigkeit: EN 55024: 2010 IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 Ex-Zulassung: ATEX (Europa) SGS (Nordamerika) IECEx (International) KC (Korea) CML (Japan) INMETRO (Brasilien) MASC (Südafrika) CCC (China) Funkzulassung: CE, FCC, WPC, KC, MIC, ANATEL, ICASA, CMIIT ID und andere
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .