Proline 100 mit PROFINET
Hochkompaktes Gerätedesign, maximale Information
Endress+Hauser bietet als weltweit erster Hersteller Durchflussmessgeräte mit PROFINET Technologie an. Die neuen Geräte verbinden hochkompaktes, hygienisches Durchflussmessgerätedesign mit den Vorteilen von PROFINET.
Vorteile
Vereinfachtes Engineering
Einfache und sichere Inbetriebnahme
Optimierte Produktionsprozesse
Einfache Instandhaltung
Vereinfachtes Engineering
Proline 100 ermöglicht eine direkte digitale Verbindung in PROFINET-Systeme von der Steuerung zum Feldgerät ohne zusätzliche Komponenten. Die Geräteintegrationsdaten (GSD) sind direkt im Gerät hinterlegt. Dabei können Standard Ethernetkabel und Stecker (RJ45 und M12) verwendet werden.
![Verwendung von standard Ethernetkabeln und Verbindungskomponenten Verwendung von standard Ethernetkabeln und Verbindungskomponenten](/__image/a/1454582/k/c57ceac9d2ac94b860e287c23b9e9c0c65a9d55f/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Profinet_Ethernet_cable.jpg)
Einfache und sichere Inbetriebnahme
Der Startup-Record ermöglicht eine Geräteparametrierung im Engineering System. Sämtliche Parametrierdaten werden in der SPS gespeichert und automatisch in das Messgerät geladen. Der im Gerät integrierte Webserver erlaubt eine schnelle und unkomplizierte Diagnose während der Inbetriebnahme des Geräts.
![Die Proline 100 verfügt über einen integrierten Webserver Einfache und sichere Inbetriebnahme](/__image/a/1454593/k/c23ec9ab6ae6cc04bad7ec58c1645b9d2929b50c/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Production_EthNIPCable.jpg)
Optimierte Produktionsprozesse
Die PROFINET-Technologie gewährleistet hohe Datenübertragungsraten und großes Datenvolumen pro Teilnehmer, kürzere Zykluszeiten als PROFIBUS-DP oder 4..20mA und schnellere Antwortzeiten. Zudem ist ein Zugriff auf alle Prozess- und Diagnoseparameter gewährleistet.
![Die Profinet-Technologie gewährleistet hohe Datenübertragungsraten und großes Datenvolumen pro Teilnehmer Die PROFINET-Technologie](/__image/a/1454604/k/8685cf0164ff4b394b7eeb14d9054ca035149cb0/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/PROFINET_V02_en.jpg)
Einfache Instandhaltung
Durch die Zugriffsmöglichkeit auf umfangreiche Diagnoseparameter sowie Geräte- und Netzdiagnosefähigkeit ist eine zielgerichtete Instandhaltung sichergestellt. Die PROFINET-Technologie ermöglicht eine einfache Fehlerdiagnose und einen I/O- Check der Verdrahtung. Dank des Startup-Record ist eine automatische Parametrierung bei Gerätetausch gewährleistet. Die einfache Umsetzung eines Fernzugriffs bis zum Feldgerät ist sichergestellt.
![Die PROFINET-Technologie ermöglicht eine einfache Fehlerdiagnose und einen I/O- Check der Verdrahtung Die PROFINET-Technologie](/__image/a/1512695/k/eec58093a3c97a8c34922381883e2f21a0817935/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/PROFINET_Logo.jpg)
Downloads
-
Field Network Engineering
Neubau, Ausbau oder Modernisierung einer Anlage? Endress+Hauser ist Ihr Partner für Feldbus- und Wireless-Systeme.
Dateigröße:
Dateiname: