std_productprofile_product_usp_8110. std_productprofile_product_usp2_38908_1511797531. Geeignet für ein breites Spektrum an Anwendungen; optimiert für Dampfanwendungen.
Messaufnehmer‐Features
std_productprofile_product_benefits_8113. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6578. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6577. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6580_1511885829.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Nennweitenbereich
DN 15...300 (½...12")
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4408 (C3FM); CX2MW ähnlich zu Alloy C22, 2.4602 DSC‐Sensor: 1.4435 (316/316L); UNS N06022 ähnlich zu Alloy C22, 2.4602 Anschluss: 1.4404 (F316/F316L); CX2MW ähnlich zu Alloy C22, 2.4602; 1.4408 (CF3M)
Messgrössen
Volumenfluss, Massefluss, Normvolumenfluss, Energiefluss, Wärmeflussdifferenz, Temperatur
Flüssigkeit: 0,16...2412 m³/h (0,09...1420 ft³/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 2...32 166 m³/h (1,18...18 932 ft³/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
Messstofftemperaturbereich
Standard: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (Option): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (auf Anfrage): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
Stromeingang 4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC17025), NAMUR Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifizierung gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.6.a (TÜV‐Bescheinigung)
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN, AD 2000
Materialzertifikate
3.1‐Material NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage); Schweißtest gemäß ISO 15614‐1, in Anlehnung an ASME IX (auf Anfrage)
Produkt‐Headline
std_productprofile_product_usp_8110. std_productprofile_product_usp2_38908_1511797531. Geeignet für ein breites Spektrum an Anwendungen; optimiert für Dampfanwendungen.
Messaufnehmer‐Features
std_productprofile_product_benefits_8113. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6578. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6577. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6580_1511885829.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Nennweitenbereich
DN 15...300 (½...12")
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4408 (C3FM); CX2MW ähnlich zu Alloy C22, 2.4602 DSC‐Sensor: 1.4435 (316/316L); UNS N06022 ähnlich zu Alloy C22, 2.4602 Anschluss: 1.4404 (F316/F316L); CX2MW ähnlich zu Alloy C22, 2.4602; 1.4408 (CF3M)
Messgrössen
Volumenfluss, Massefluss, Normvolumenfluss, Energiefluss, Wärmeflussdifferenz, Temperatur
Flüssigkeit: 0,16...2412 m³/h (0,09...1420 ft³/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 2...32 166 m³/h (1,18...18 932 ft³/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
Messstofftemperaturbereich
Standard: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (Option): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (auf Anfrage): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
Stromeingang 4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifizierung gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.6.a (TÜV‐Bescheinigung)
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN, AD 2000
Materialzertifikate
3.1‐Material NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage); Schweißtest gemäß ISO 15614‐1, in Anlehnung an ASME IX (auf Anfrage)
Produkt‐Headline
std_productprofile_product_usp_8110. std_productprofile_product_usp2_38908_1511797531. Geeignet für ein breites Spektrum an Anwendungen; optimiert für Dampfanwendungen.
Messaufnehmer‐Features
std_productprofile_product_benefits_8113. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6578. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6577. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6580_1511885829.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Nennweitenbereich
DN 15...300 (½...12")
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4408 (C3FM); CX2MW ähnlich zu Alloy C22, 2.4602 DSC‐Sensor: 1.4435 (316/316L); UNS N06022 ähnlich zu Alloy C22, 2.4602 Anschluss: 1.4404 (F316/F316L); CX2MW ähnlich zu Alloy C22, 2.4602; 1.4408 (CF3M)
Messgrössen
Volumenfluss, Massefluss, Normvolumenfluss, Energiefluss, Wärmeflussdifferenz, Temperatur
Flüssigkeit: 0,16...2412 m³/h (0,09...1420 ft³/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 2...32 166 m³/h (1,18...18 932 ft³/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
Messstofftemperaturbereich
Standard: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (Option): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (auf Anfrage): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
Stromeingang 4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2015 – Section 7.6 a (TÜV attestation)
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN, AD 2000
Materialzertifikate
3.1‐Material NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage); Schweißtest gemäß ISO 15614‐1, in Anlehnung an ASME IX (auf Anfrage)
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .