std_productprofile_product_usp_8143. std_productprofile_product_usp2_38906_1511797358. Speziell für Anwendungen mit sehr geringem oder reduziertem Durchfluss.
Messaufnehmer‐Features
Kosten- und Zeiteinsparung – kein Eingriff in die Rohrleitung nötig für Nennweitenreduzierung. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8153_1511797724. Nennweiten (Anschlussrohr) bis DN 250 (10"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8155_1511885807.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Flüssigkeit: 0,26...545 m³/h (0,15...321 ft³/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 3,6...7262 m³/h (2,12...4274 ft³/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
Messstofftemperaturbereich
Standard: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (Option): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (auf Anfrage): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung: –40...+80 °C (–40...+176 °F) Getrenntausführung: –40...+85 °C (–40...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN, AD 2000
Materialzertifikate
3.1‐Material NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage); Schweißtest gemäß ISO 15614‐1, ähnlich zu ASME IX (auf Anfrage)
Produkt‐Headline
std_productprofile_product_usp_8143. std_productprofile_product_usp2_38906_1511797358. Speziell für Anwendungen mit sehr geringem oder reduziertem Durchfluss.
Messaufnehmer‐Features
Kosten- und Zeiteinsparung – kein Eingriff in die Rohrleitung nötig für Nennweitenreduzierung. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8153_1511797724. Nennweiten (Anschlussrohr) bis DN 250 (10"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8155_1511885807.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Flüssigkeit: 0,26...545 m³/h (0,15...321 ft³/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 3,6...7262 m³/h (2,12...4274 ft³/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
Messstofftemperaturbereich
Standard: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (Option): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (auf Anfrage): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung: –40...+80 °C (–40...+176 °F) Getrenntausführung: –40...+85 °C (–40...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN, AD 2000
Materialzertifikate
3.1‐Material NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage); Schweißtest gemäß ISO 15614‐1, in Anlehnung an ASME IX (auf Anfrage)
Produkt‐Headline
std_productprofile_product_usp_8143. std_productprofile_product_usp2_38906_1511797358. Speziell für Anwendungen mit sehr geringem oder reduziertem Durchfluss.
Messaufnehmer‐Features
Kosten- und Zeiteinsparung – kein Eingriff in die Rohrleitung nötig für Nennweitenreduzierung. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8153_1511797724. Nennweiten (Anschlussrohr) bis DN 250 (10"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8155_1511885807.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Flüssigkeit: 0,26...545 m³/h (0,15...321 ft³/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 3,6...7262 m³/h (2,12...4274 ft³/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
Messstofftemperaturbereich
Standard: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (Option): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (auf Anfrage): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung: –40...+80 °C (–40...+176 °F) Getrenntausführung: –40...+85 °C (–40...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .