Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Flowfit CPA25 - Durchflussarmatur mit Spritzschutzkappe

Durchflussarmatur
Flowfit CPA25

Universell einsetzbare Armatur für die Wasser- und Abwasserindustrie und industrielle Hilfsprozesse

CPA25
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    0 ... 80°C (32 … 176°F)

  • Prozessdruck

    max. 6 bar (20°C)

Anwendungsgebiet

Die Durchflussarmatur Flowfit CPA25 ist für die Realisierung von Messstellen in industriellen Hilfsprozessen sowie in der Wasser- und Abwasseraufbereitung konzipiert. Sie bietet Platz für drei Sensoren und hält sie auch bei unterbrochenem Durchfluss feucht. Dies sorgt für eine längere Lebensdauer der Sensoren. Auch die Armatur selbst ist robust, da sie aus korrosionsbeständigem Polypropylen besteht. Mit Flowfit CPA25 erhalten Sie genau das richtige Produkt für Ihre Standardanwendungen.

Flowfit CPA25 kann in vielen Anwendungen in industriellen Hilfsprozessen sowie in der Wasser- und Abwasseraufbereitung eingesetzt werden. Sie ist unter anderem für die folgenden Anwendungen ausgelegt:

  • Trinkwasseraufbereitung

  • Wasser- und Abwasseraufbereitung

  • Kühlwasserkreisläufe

  • Osmoseanlagen

Sie kann bei Drücken bis zu 6 bar eingesetzt werden.

Vorteile

  • Kompakte Armatur mit drei Sensoreinbauplätzen PG13,5.

  • Spezielle Durchflussgeometrie zur Erzielung sicherer und stabiler Messwerte verbauter Sensoren.

  • Siphonartiges Profil zum Schutz der Sensoren gegen Austrocknung bei Anlagenstillstand.

  • Servicekappe zur einfachen Reinigung der Sensoren und der Armatur.

  • Kalibrierung der Sensoren zur Funktionskontrolle kann in eingebautem Zustand erfolgen.

Lean Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Lean Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products