Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Bundle zur pH-Messung in der Bergbau-, Grundstoff- und Metallindustrie für optimierte Flotationsprozesse

pH-Messstelle für Flotationsprozesse

Zuverlässige pH-Messung für optimale Aufbereitungsprozesse in der Bergbau-, Grundstoffe- und Metallindustrie

71539355
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS91E

Memosens CPS91E ist mit der digitalen Technologie Memosens 2.0 ausgestattet und bietet eine verbesserte Datenspeicherung für die vorausschauende Wartung und das IIoT. Der Sensor verfügt über eine offene Überführung, die Verschmutzungen verhindert und die zuverlässigste Messung in faserigen Medien oder Medien mit einem hohen Gehalt an Schwebstoffen wie Dispersionen, Ausfällungen oder Emulsionen gewährleistet. Memosens CPS91E ist vollkommen feuchtigkeitsbeständig und kann im Labor vorkalibriert werden, was den Betrieb erleichtert und die Prozessintegrität verbessert.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    • Chemische Prozesse
    • Zellstoff- und Papierindustrie
    • Rauchgaswäsche
    • Stark verschmutzte Medien:
    • Feststoffe
    • Emulsionen
    • Fällungsreaktionen

  • Merkmal

    Digitale pH-Elektroden mit offener Überführung für kontaminierte Medien und integrierterem Temperatursensor

  • Messbereich

    0 ... 14 pH

  • Messprinzip

    Gel-Kompaktelektrode mit offener Überführung und Doppelgelreferenz

  • Design

    Alle Schaftlängen mit Temperaturfühler
    Advanced Gel Technology

  • Material

    Sensorschaft: prozessgeeignetes Glas
    pH-Membranglas: Typ B
    Ableitsystem: Ag/AgCl
    O-Ring: FKM
    Prozessverschraubung: PPS glasfaserverstärkt
    Typenschild: keramisches Metalloxid

  • Maße

    Durchmesser: 12 mm (0.47 in)
    Sensorlänge: 120, 225, 360, 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 und 16.73 in)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 110 °C (32 ... 230 °F)

  • Prozessdruck

    0,8 … 14 bar (11,6 … 203 psi) absolut

  • Temperatursensor

    NTC 30K

  • Ex zertifiziert

    Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan Ex und INMETRO-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0, Zone 1 und Zone 2.

  • Anschluss

    Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442

Der Messumformer Liquiline CM442 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 2 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Bedienbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge,
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Freies Chlor

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Vier-Strahl Wechsellicht

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens Digitaleingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Ultraschall Sensoren

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setups auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 bis 2x Memosens Digitaleingang
    2x 0/4 bis 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 bis 8x 0/4 bis 20 mA Stromausgänge
    Alarmrelais, 2x Relais, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Fluoreszenzmessung

  • Messprinzip

    UV photometrisch

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2...4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

Eintaucharmatur
Dipfit CPA111

Die Eintaucharmatur Dipfit CPA111 ist für Anwendungen in offenen und geschlossenen Tanks konzipiert. Sie bietet Platz für drei Sensoren, die dank Bajonettverschluss leicht montiert und entfernt werden können. Der Verschiebeflansch bietet Ihnen die erforderliche Flexibilität für eine universelle Verwendung. Dipfit ist die zeit- und kostensparende Lösung für die Standard-Wasser- und Abwasseraufbereitung.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Prozess

  • Installation

    Eintaucharmatur

  • Merkmal

    Für offene und geschlossene Tanks, sowie Gerinne.

  • Design

    - Messzellenhalterung in Bajonetttechnik.- 3 Elektrodeneinbauplätze (je 120mm Länge)- variable Armaturenlänge.- integrierte Sprühreinigung CPR31 oder externe Sprühreinigung CPR30.- Processanschluß über Fest- oder Verschiebeflansch.

  • Material

    Armatur :PP Dichtung : EPDM

  • Maße

    500 - 3000mm, Sonderlänge auf Anfrage

  • Prozesstemperatur

    max. 80°C

  • Prozessdruck

    max. 4bar

  • Anschluss

    Eintaucharmatur, Losflansch DN100, Druckflansch DN100/PN4, Verschiebeflansch DN100

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Prozess

  • Installation

    Eintaucharmatur

  • Merkmal

    Für offene und geschlossene Tanks, sowie Gerinne.

  • Design

    - Messzellenhalterung in Bajonetttechnik.- 3 Elektrodeneinbauplätze (je 120mm Länge)- variable Armaturenlänge.- integrierte Sprühreinigung CPR31 oder externe Sprühreinigung CPR30.- Processanschluß über Fest- oder Verschiebeflansch.

  • Material

    Armatur :PP Dichtung : EPDM

  • Maße

    500 - 3000mm, Sonderlänge auf Anfrage

  • Prozesstemperatur

    max. 80°C

  • Prozessdruck

    max. 4bar

  • Anschluss

    Eintaucharmatur, Losflansch DN100, Druckflansch DN100/PN4, Verschiebeflansch DN100

Digitales Messkabel
CYK10

CYK10 garantiert den absolut wasserdichten Anschluss von Memosens-Sensoren zum Messumformer. Seine induktive Kupplung schließt Kontaktkorrosion aus und garantiert die galvanische Trennung von Messumformer und Medium. Vergessen Sie einfach limitierte Kabellängen, Störpotentiale oder Feuchtigkeit und profitieren Sie von einer vollständig sicheren und zuverlässigen Signalübertragung.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Messbereich

    Hochohmiges Kabel nicht notwendig

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Prozessdruck

    max. 50bar abs. bei 135°C.

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor.

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Freies Chlor

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich