Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
Leitfähigkeit:
0 µS/ cm....100 mS/ cm
Dicke der Anfhaftungen:
0 mm...10 mm -
Prozesstemperatur
-20°C…+100°C
+150°C für 1h -
Prozessdruck
Vakuum...25 bar
-
Messverfahren
Kapazitiv- konduktiv
Anwendungsgebiet
Der Liquitrend QMW43 wurde für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt, um Kunden bei der Gewährleistung der Produktsicherheit, der Verbesserung der Qualität und der Erhöhung der Verfügbarkeit von Anlagen zu unterstützen. Basieren Sie Ihre Entscheidungen auf der einzigartigen und zuverlässigen Messung von Ansatzstärke und Leitfähigkeit durch die Kombination von konduktiven und kapazitiven Messmodi.
Reinigungsoptimierung, Überwachung der Mischungshomogenität und Mediendifferenzierung von Flüssigkeiten, Suspensionen, pastösen Medien etc.
Für den Einsatz in Lager-, Misch- und Prozessbehältern mit oder ohne Rührwerk, Rohrleitungen und Anlagenperipherie
Prozessanschlüsse: Gewinde und hygienische Anschlüsse
Sensordesign: Frontbündiger Einbau, Oberflächenrauhigkeit von Ra < 0,76µm
Temperatur: -20 bis +100°C (-4 bis +212°F), CIP/SIP bis 150°C (302°F) für 1 Stunde
Zertifikate und Bescheinigungen: 3A, FDA, EHEDG und EG1935/2005, EN10204- 3.1
Vorteile
-
Zuverlässige, wiederholbare und genaue Messung der Ansatzstärke und Leitfähigkeit unabhängig von den Medieneigenschaften
-
Sowohl bei konduktiven als auch bei kapazitiven Messzyklen erkennt das Gerät automatisch den genauesten Messmodus und verwendet ihn automatisch
-
Überprüfung des Reinigungsstatus, ohne den Tank zu öffnen
-
Kompakter und frontbündig montierter Edelstahlsensor bietet das perfekte „Spiegelbild“ für Umgebungsbedingungen in Rohrleitungen oder Tanks an allen kritischen Stellen
-
Plug and Play - einfache Inbetriebnahme ohne Voreinstellungen
-
Sicherheit durch hygienisches Design und Rückverfolgbarkeit der Materialien sind eine Selbstverständlichkeit
-
Integrierte digitale Kommunikationsmöglichkeit über IO-Link
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Liquitrend QMW43
Deutsche Version - 12/2019
Konduktive und kapazitive Messung
EN DE 18/12/2019Sprache:
Deutsch
Version:
18/12/2019
Dateigröße:
395.5 KB
Dateiname:
TI01419FDE_0119.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquitrend QMW43
Konduktive und kapazitive Messung
EN DE 18/12/2019Sprache:
Deutsch
Version:
18/12/2019
Dateigröße:
395.5 KB
Dateiname:
TI01419FDE_0119.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquitrend QMW43
Konduktive und kapazitive Messung der Belagsstärke und der Leitfähigkeit
EN DE 18/12/2019Sprache:
Deutsch
Version:
18/12/2019
Dateigröße:
552.3 KB
Dateiname:
BA01925FDE_0118.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquitrend QMW43
Konduktive und kapazitive Messung der Belagsstärke und der Leitfähigkeit
EN DE 18/12/2019Sprache:
Deutsch
Version:
18/12/2019
Dateigröße:
371.5 KB
Dateiname:
KA01448FDE_0119.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquitrend QMW43
Konduktive und kapazitive Messung der Belagsstärke und der Leitfähigkeit
EN DE 01/09/2022Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2022
Dateigröße:
340 KB
Dateiname:
KA01595FDE_0122-00.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
Liquitrend QMW43
Konformitätserklärung / Declaration of Compliance
Liquitrend QMW43EN DE 15/07/2019Sprache:
Englisch
Version:
15/07/2019
Dateigröße:
973.5 KB
Dateiname:
ZE01055FA2_0119.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD M12-Buchse
Zubehör für Geräte mit Stecker M12
EN DE 30/06/202329/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
30/06/2023
Dateigröße:
292.1 KB
Dateiname:
SD02586FDE_0223-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Einsatzbedingungen von Dichtungen und Kunststoffen im Lebensmittelbereich Füllstandmessung, Druckmessung Sonderdokumentation
Einsatzbedingungen von Dichtungen und Kunststoffen im
LebensmittelbereichEN DE 23/07/2019Sprache:
Deutsch
Version:
23/07/2019
Dateigröße:
99.7 KB
Dateiname:
SD02430FDE_0119.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygiene-Zertifikate
Füllstand- und Druckmessgeräte
EN DE 07/05/202427/09/202315/12/202129/01/202105/06/2020Sprache:
Deutsch
Version:
07/05/2024
Dateigröße:
567 KB
Dateiname:
SD02503FDE_0624-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Rohranschluss einschweissbar, frontbündig für Geräte mit M24 Prozessanschluss
Zubehör
EN DE 29/10/202109/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
29/10/2021
Dateigröße:
350.3 KB
Dateiname:
SD02563FDE_0221-00.pdf
-