Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
Die kapazitive Füllstandsmessung mit dem Liquicap ist eine einfache und kosteneffektive Lösung, die eine Fülle von Möglichkeiten zur Füllstandüberwachung in Flüssigkeiten bietet. Insbesondere in kleinen Tanks und bei ansatzbildenden Medien. Grenzstanddetektion ist mit den kapazitiven Grenzschaltern Liquicap, Liquipoint, Minicap oder Solicap möglich, selbst in Applikationen mit aggressiven Medien oder starker Ansatzbildung in Flüssigkeiten und Feststoffen. Sehen Sie sich das breite Sortiment an kapazitiven Füllstandssensoren an und klicken Sie auf den Button weiter unten.
Kapazitive Sensoren sind eine bewährte als auch kosteneffektive Lösung zur Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Verschiedene Messaufnehmer (Transmitter) zur kontinuierlichen Füllstandmessung und Schalter zur Grenzstanddetektion sind verfügbar. Die Messung von Trennschichten ist ebenfalls möglich. Das Messprinzip hat sich in Millionen von Applikationen bewährt.
Kapazitive Füllstandsmessung: Messprinzip
Das Prinzip der kapazitiven Füllstandsmessung basiert auf der Kapazitätsänderung eines Kondensators. Der kapazitive Sensor und die Tankwand bilden einen Kondensator, dessen Kapazität abhängig ist von der Menge des Produktes im Tank: Ein leerer Tank hat eine niedrigere, ein gefüllter Tank eine höhere Kapazität.
Vorteile
Bewährtes und getestetes Messprinzip - robust und sicher
Universell adaptierbare Sonden
Zuverlässiger Einsatz auch bei starker Ansatzbildung und viskosen Medien
Einfache Inbetriebnahme
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .