Qualitätsmanagement per Mausklick
Messen, Kalibrieren und Dokumentieren – vom Labor bis zur Produktion
Lückenlose Rückverfolgung
Memobase Plus ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgung von Prüflösungen, Sensoren, Kalibrierungen und Messungen. Darüber hinaus hilft die Sensorzustandsbewertung, die Lagerhaltungskosten zu reduzieren: Anwender wissen schon frühzeitig, wann sie den Sensor tauschen müssen. In besonders anspruchsvollen Applikationen sorgen ein Audit-Trail und eine Benutzerverwaltung für zusätzliche Sicherheit.
Vollautomatische Dokumentation
Memobase Plus ist FDA 21 CFR Part 11-konform. Das Programm erstellt vollautomatisch Datensätze über Einsatzbedingungen, Messungen und Kalibrierungen und dokumentiert alle damit in Zusammenhang stehenden Informationen. So sind Audits schnell und einfach vorbereitet. Mit Memobase Plus können im Labor oder einer Pilotanlage die gleichen Sensoren eingesetzt werden wie im Prozess. Ansonsten übliche und durch die Messtechnik bedingte Abweichungen zwischen Pilotanlage und Prozess sind ausgeschlossen. Upscaling wird einfacher und sicherer denn je.