Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Minicap FTC260 - Kapazitive Grenzstanddetektion

Kapazitive Grenzstanddetektion
Minicap FTC260

Ausgelegt für leichte Schüttgüter

FTC260
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    -40°C... +120°C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 25 bar

Anwendungsgebiet

Der Minicap FTC260 ist eine einfache und preiswerte Stabsonde zur Grenzstanddetektion von Schüttgütern insbesondere in aggressiven und ansatzbildenden Medien. Der FTC260 ist entwickelt für die Grenzstanddetektion in leichten Schüttgütern wie z.B. Getreide, Mehl, Milchpulver, Mischfutter, Zement, Kreide oder Gips.

Zur Grenzstanddetektion in leichten Schüttgütern mit einer Korngröße bis max. 30 mm und einer Dielektrizitätskonstante εr ≥ 1,6.
Typische Applikationen: Getreide, Mehl, Milchpulver, Mischfutter, Zement, Kreide oder Gips.

  • Prozessanschluss: Gewinde

  • Temperatur: -40 bis +80 °C

  • Druck: -1 bis +25 bar

  • Sensorlänge: 140 mm

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG

Vorteile

  • Einfache Installation und Inbetriebnahme ohne Kalibrierung

  • Mechanische Sicherheit, Kosteneffizienz und lange Betriebsdauer, da keine Verschleißteile

  • Große Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit aufgrund integrierter aktiver Ansatzkompensation

Fundamental Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Fundamental Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Vorgänger