Der Prozesstransmitter Nivotester FTR525 dient in Verbindung mit der Mikrowellenschranke Soliwave FQR57/FDR57 zur kontinuierlichen, berührungslosen Grenzstanddetektion von pulverförmigen bis stückigen Medien und Flüssigkeiten, zu Kontroll- und Zählzwecken von Stückgut, sowie optional zur Detektion von Schüttstromunterbrechungen. Die Mikrowellenschranke kann an Behältern, Rohrleitungen, Einfülltrichtern, Filtern, Schächten oder an Freifallschächten montiert werden.
Berührungslose (verschleiß- und wartungsfreie) Grenzstanddetektion (min./max.) und Schüttgutbewegungsdetektion (Bewegung / keine Bewegung, Trend).
Detektion, Zählung und Positionierung von Objekten
Detektion und Analyse von Ablagerungen und Verunreinigungen von Filtern
Überwachung des Befüllprozesses
Überwachung von Materialübergabepunkten
Für Hochtemperaturanwendungen bis zu +450 °C
Für Hochdruckanwendungen bis zu +20 bar
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Einsatz im Ex-Bereich (Staub und Gas)
Vorteile
Einfache und komfortable menügeführte Bedienung über Display und Tasten
Unterschiedliche Abgleichmöglichkeiten (automatisch oder manuell) mit übersichtlicher grafischer Darstellung des eingestellten Detektionsbereichs und der aktuellen Signalstärke
Es lassen sich bis zu fünf unterschiedliche Kanäle einstellen, so dass mehrere Mikrowellenschranken in unmittelbarer Nähe betrieben werden können
Bietet Funkionen zur Applikationsanalyse
Bietet viele Einstellmöglichkeiten wie Empfindlichkeit oder Dämpfung, Ein- und Ausschaltpunkte sowie Ein- und Ausschaltverzögerung
Einfache Installation dank kompaktem Gehäuse zur einfachen Montage in Reihe auf einer Standard-Hutschiene und Verdrahtung über Steckklemmen
Hohe Betriebssicherheit durch Leitungsüberwachung bis zum Sensor
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Messer erzeugt Wasserstoff in einem Dampfreformer. In der Anlage gibt es sehr viele Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, bei der die Druckwerte eine entscheidende Rolle spielen.
Erfahren Sie, wie Profibaustoffe Austria GmbH die Überwachung von Schüttgütern in Silos automatisiert hat, um "Just-in-time"-Nachfüllungen sicherzustellen.
Prozesstransmitter für FQR57/ FDR57 Mit grafischem Display Viele Einstellmöglichkeiten wie: :: Empfindlichkeit, Dämpfung, Kanal :: Ein- und Ausschaltpunkte, Verzögerung Funktionen zur Applikationsanalyse Bauform: Hutschiene
Versorgung / Kommunikation
24-230 VDC (-15%/+10%) resp. 42-230 VAC (-15%/+10%), 50/60Hz
Umgebungstemperatur
-20 °C...+60 °C
Kommunikation
Relais, SPDT Solid-State Relais 4-20 mA Alarm Open Collector
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .