Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Temperaturschalter TTR31

Thermophant T TTR31
Temperaturschalter

Metrisches kompaktes RTD Thermometer mit Schaltausgang für industrielle Anwendungen

TTR31
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    -50...75 °C: <0,5 K
    (-58...167 °F: <0,9 °F)
    75...150 °C: <0,65 K
    (167...302 °F: <1,2 °F)

  • Arbeitsbereich

    -50...150 °C (-58...302 °F)

Anwendungsgebiet

Kosteneffizienz, optimale Raumausnutzung, zuverlässiger Betrieb, einfache Montage und Inbetriebnahme kennzeichnen moderne Prozessmesstechnik. Der Temperaturschalter erfüllt diese Anforderungen beispielhaft. Konzipiert zur sicheren Messung und Überwachung von Prozesstemperaturen, kann zwischen einem bzw. zwei Schaltausgängen oder einem Schaltausgang und einem standardisierten Analogausgang ausgewählt werden. Vibrationsfest integrierte Dünnschicht-Sensoren garantieren hohe Betriebssicherheit.

Temperaturschalter zur Überwachung, Anzeige und Regelung von Prozesstemperaturen im Bereich von -50 °C bis 150 °C. Thermophant T TTR 31 - mit Gewindeanschlüssen oder Klemmverschraubung.

Elektronikvarianten:

  • Ein PNP-Schaltausgang

  • Zwei PNP-Schaltausgänge

  • 2 x PNP-Schaltausgänge oder ein PNP-Schaltausgang und 4 bis 20 mA Ausgang (aktiv)

Vorteile

  • Integrierte Schaltelektronik für eine dezentrale und wirtschaftliche Überwachung und Regelung von Prozessen

  • Hohe Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität

  • Funktionskontrolle und Information vor Ort durch LEDs und Digitalanzeige

  • Langzeitstabiler Temperatursensor aus Platin (Pt100 Kl. A nach IEC 60751)

  • Hohe Genauigkeit im gesamten Umgebungstemperaturbereich und kurze Ansprechzeit

  • Bedienung und Visualisierung auch mit PC und Konfigurationssoftware ReadWin® 2000 oder FieldCare

  • DESINA-konform

Fundamental Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Fundamental Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products